PUNTA VKP LOCKERS
Punta

PUNTA VKP LOCKERS

The roof and the floor of the lockers are perforated to improve ventilation. The lockers can be connected with air ducts. Standard lockers with flat roofs and slanted roofs are available by request. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.VKP302
  • ProduktfamiljLockers
  • ProduktgruppVKP
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2012-11-27
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1300
  • Bredd (mm)600
  • Djup (mm)532
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iFinland
  • Tillverkad iFinland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Hyllor och Förvaring
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnCabinetry
  • UNSPSC kod301618
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit