Delta Twin M
Purmo

Delta Twin M

Badrummet är en viktig del i hemmet och det krävs en pålitligt värmkälla för att skapa god komfort. Denna dekorativa badrumsradiator är konstruerad för att tillgodose hela badrummets värmebehov. Delta Twin har en mjuk och följsam formgivning vilket gör det till en funktionell och stilren inredningsdetalj. Detta är en badrumsradiator som endast är avsedd att anslutas till det vattenburna värmesystemet. Twin kan dock kompletteras med en elpatron för komforvärme även under sommarhalvåret.
Specifikation
  • Med laserteknik sammansvetasde stålsektioner. Svetssömmarna är släta på både in- och utsida. D-formade rör för bättre värmeavgivning och utseende. Mittansluten underifrån: 2 x 1/2” innergänga. Radiatorn är svängbar. Kataforetisk grundmålning och pulverlackering. Blindpopp, luftskruv, konsoler och handduksstång ingår En eventuell elpatron placeras i sektionen nere längst till höger (OBS! Anges vid beställning)
Teknisk specifikation
  • Unik ref.purmo-delta-twin-m-column-radiators
  • ProduktfamiljPurmo
  • ProduktgruppColumn radiators
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2017-06-21
  • Edition nummer3
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriVVS - Värmeapparater
  • IFC klassificeringByggnadsuppvärmare
  • UNSPSC namnRadiators
  • UNSPSC kod40101801
  • Uniclass 2015 kodPr_70_60_36_73
  • Uniclass 2015 beskrivningRadiators
  • CSI MasterFormat 2014 Kod23 82 29
  • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
  • OmniClass nummer23-33 15 21 13
  • OmniClass TitelFinned Tube Radiators
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING

Region tillgänglighet

Europa Oceanien Asien
Åland
Australien
Kazakstan
Belgien
Kina
Danmark
Finland
Frankrike
Kroatien
Lettland
Litauen
Moldavien
Nederländerna
Norge
Österrike
Polen
Rumänien
Ryssland
Slovakien
Slovenien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vitryssland