Nevis
Nevis
Nevis
Nevis
    Purmo

    Nevis

    Nevis är en helt ny, minimalistisk handdukstork som lämpar sig utmärk i projekt. Handdukstorken är vackert kromad och ger i kombination med de tillhörande kromade väggfästena en extra glans i badrummet. De glesa rören och vägg­fästenas smarta placering gör att så många handdukar som möjligt ska få plats. Handdukstorken är dessutom lätt att rengöra från damm och smuts. En snygg rördragning möjliggörs tack vare Purmos etthålsventil.
    Specifikation
    • Driftstryck max 8 bar Ej för VVC 1/2” innergänga CE-märkt 10 års garanti (2 år på elektriska delar) Välj mellan en helt elektrisk verion (Terma elpatron 300W) eller en mixed version, varvid elpatronen fungerar som extra tillbehör till den vattenburna versionen.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.purmo-nevis-bathroom-radiators
    • ProduktfamiljPurmo
    • ProduktgruppBathroom radiators
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2018-01-31
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStål
    • Sekundärt materialStål
    • Designad iTurkiet
    • Tillverkad iTurkiet
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Värmeapparater
    • IFC klassificeringByggnadsuppvärmare
    • UNSPSC namnRadiators
    • UNSPSC kod40101801
    • Uniclass 2015 kodPr_70_60_36_73
    • Uniclass 2015 beskrivningRadiators
    • CSI MasterFormat 2014 Kod23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRadiators
    • OmniClass nummer23-33 15 21 13
    • OmniClass TitelFinned Tube Radiators
    • CSI UniFormat II KodD20
    • CSI UniFormat II TitelPLUMBING

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Danmark
    Finland
    Norge
    Sverige