Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Purusline Living Grating Drop 600mm Ø50 low side

Unique ref.: 52774
Tillverkare: Purus
Produktfamilj: Floor Gullies
Produktgrupp: Purus Line
Bredd (mm): 600
Datum för publicering: 2014-09-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Purusline Living 600mm with outlet Ø50 low side and grating in stainless steel with DROP pattern. Includes a 50mm to 1½” push fit to solvent weld ABS adapter.

The shape opens up completely new opportunities for exciting designs in the bathroom. The pattern of the grating you choose is a matter of taste. The Purusline Living Wetroom Solution allows quick and easy showering, level access and low maintenance, creating an easy to install wetroom that is fashionable, functional and spacious.


Huvudmaterial: Plastic
Sekundärt material: Stainless steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Plumbing - Drainage
IFC-klassifikation: Flow Fitting
UNSPSC-namn: Plumbing adapters
UNSPSC-kod: 40141719
Uniclass 1.4 Kod: JR1
Uniclass 1.4 Beskrivning: Drainage
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-24
Uniclass 2.0 Beskrivning: Drainage Traps
NBS Reference Kod: 62-24
NBS Reference Beskrivning: Drainage Traps
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Component.CreatedBy Purus AB
COBie.Component.Length 630
COBie.Component.Name Living
COBie.Component.SerialNumber 52774
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Type.CreatedBy Purus AB
COBie.Type.Manufacturer Purus AB
COBie.Type.Material Plastic PP and Stainless steel
COBie.Type.ModelReference Living 600 drop low 50
COBie.Type.Name Living
COBie.Type.NominalHeight 94
COBie.Type.NominalLength 630
COBie.Type.NominalWidth 133
COBie.Type.Shape Rectangular

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända