Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

Mini Brage 50

Unique ref.: 7113539UK
Tillverkare: Purus
Produktfamilj: Golvbrunnar
Produktgrupp: Purus Line
Datum för publicering: 2014-09-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
Purus Mini Brage 50

The Purus Mini Brage, available with outlet diameters of 50mm and 110mm, is our Mini Series vertical outlet solution. It comes complete with our patented NOOD trap which is spring loaded so no foul air can come through the trap even when dry! The water trap is easily removed for cleaning by pulling up the automatically raised handle. The Mini Brage works as an outlet without the water trap.

The plastic circular grate is standard for a vinyl floor situation but can be upgraded to a circular stainless steel grate which comes in a variety of designs; alternatively, a square grate in a variety of designs can be used with a tiled floor.

Mini Brage 50 and Mini Brage 110 floor drains with bottom outlet of polypropylene (PP). Capacity acc. to EN 1253 – outlet 50mm, 48 l/min (0,8l/s). The Purus Mini Brage has a diameter of 130mm. Complete floor drain incl. flexi-NOOD trap, grating and clamping ring. Incl. 50mm to 1½” push fit to solvent weld ABS adapter.


Huvudmaterial: Plastic
Sekundärt material: Stainless steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Plumbing - Drainage
IFC-klassifikation: Flow Fitting
UNSPSC-namn: Plumbing adapters
UNSPSC-kod: 40141719
Uniclass 1.4 Kod: JR1
Uniclass 1.4 Beskrivning: Drainage
Uniclass 2.0 Kod: PR-62-24
Uniclass 2.0 Beskrivning: Drainage Traps
NBS Reference Kod: 62-24
NBS Reference Beskrivning: Drainage Traps
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Component.CreatedBy Purus AB
COBie.Component.Description Gully
COBie.Component.Length 130
COBie.Component.Name Mini Brage 50
COBie.Component.SerialNumber 7113539UK
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Type.AccessibilityPerformance 0,8l/s
COBie.Type.Color White
COBie.Type.Manufacturer Purus AB
COBie.Type.Material Plastic PP
COBie.Type.ModelReference Mini Brage 50
COBie.Type.NominalHeight 189
COBie.Type.NominalLength 130
COBie.Type.NominalWidth 50
COBie.Type.Shape Circulare
COBie.Type.Size 130

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända