Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

V130 P-trap

Unique ref.: 7969019
Tillverkare: Purus
Produktfamilj: Products
Produktgrupp: Stainless steel sanitary ware
Bredd (mm): 360
Höjd (mm): 800
Djup (mm): 700
Datum för publicering: 2016-01-28
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Outlet Ø110mm to wall
Fixing on floor
Water connection ½´
Floor standing and screwed to floor. Prepared for seat-lid, choose lid separately. Tested according to EN 997. Flushing capacity 6 litres.

Purus Stainless steel toilets are practical for surroundings with tough requirements for
durability, hygiene and the possibility for adjustments. For example in public toilets, sports
centres, restaurants and public institutions. Stainless steel toilets are also an interesting
alternative in specially designed environments such as high and low level security places.


Huvudmaterial: Stainless steel
Sekundärt material: Stainless steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Sanitary - Toilets
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Toilets
UNSPSC-kod: 30181505
Uniclass 1.4 Kod: L7216
Uniclass 1.4 Beskrivning: Toilets
Uniclass 2.0 Kod: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beskrivning: Toilet Systems
NBS Reference Kod: 35-65-90
NBS Reference Beskrivning: Toilet Systems
OmniClass-nummer: 23-31 19 19 17
OmniClass-rubrik: Water Closet Seats

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Component.CreatedBy Purus AB
COBie.Component.Description Toilet of stainless steel
COBie.Component.Length 700
COBie.Component.Name V130 P-trap
COBie.Component.SerialNumber 7969019
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
COBie.Type.Color Satinless
COBie.Type.CreatedBy Purus AB
COBie.Type.Description Toilet of stainless steel
COBie.Type.Manufacturer Purus Stainless AB
COBie.Type.Material Stainless steel
COBie.Type.ModelNumber V130
COBie.Type.Name V130
COBie.Type.NominalHeight 800
COBie.Type.NominalLength 700
COBie.Type.NominalWidth 360

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända