Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

;

RAK-ECOFIX Flushing System - FS04RAK82Tf

Unique ref.: RAK-ECOFIX---FS04RAK82TF
Tillverkare: Rak Ceramics
Produktfamilj: ECOFIX
Produktgrupp: Flushing System
Bredd (mm): 500
Höjd (mm): 820
Djup (mm): 270
Datum för publicering: 2019-03-03
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)

RAK-Ecofix Flushing systems by RAK Ceramics are the ideal solution for all types of hydro-sanitary systems. Invisible built-in flushing systems combine functionality and aesthetics, saving space in every bathroom. The new and elegant push plates integrate perfectly with any style and design of dual flush systems to reduce water consumption. All systems perfectly integrate with all of RAK Ceramics Wall Hung & BTW WCS and bidets and fit perfectly into any home environment or contract specification. Technology, innovation and water saving features make RAK-Ecofix the perfect choice for your bathroom, whatever you have imagined.


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material: Ceramics
Designad i: United Arab Emirates
Tillverkad i: United Arab Emirates

BIMobject kategori: Sanitet - Toalettbehållare
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC-namn: Plumbing fixtures
UNSPSC-kod: 3018
Uniclass 1.4 Kod: L72164
Uniclass 1.4 Beskrivning: WC cisterns
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-93-90
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wc Cisterns
NBS Reference Kod: 35-93-90
NBS Reference Beskrivning: Wc Cisterns
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilet Cisterns

Namn Värde
Colour White ; Brown
Height 820 mm
Length 820 mm
Width 500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Length 820 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour White ; Brown

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända