Unique ref.: | STEEL_OUT_90 |
---|---|
Tillverkare: | Rare |
Produktfamilj: | STEEL OUT |
Produktgrupp: | Shower Trays |
Bredd (mm): | 900 |
Höjd (mm): | 75 |
Datum för publicering: | 2019-04-12 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (enstaka objekt) |
Produktlänk: | https://www.raresistemidoccia.com/en/shower-bases/steel |
---|---|
Installationsinstruktioner: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/STEEL-OUT.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Produktcertifikation: | https://www.raresistemidoccia.com/en/downloads |
Teknisk beskrivning: | https://www.raresistemidoccia.com/uploads/files/steel/RARE-RARE-Technical-... |
Instruktionsvideo: | |
GTIN kod: |
QR-koden innehåller den statiska webbadressen nedan och tar dig tillbaka till den här sidan om den skannas av en smartphone eller läsplatta
https://www.bimobject.com/sv/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_90
Huvudmaterial: | Steel |
---|---|
Sekundärt material: | Wood |
Designad i: | Italy |
Tillverkad i: | Italy |
BIMobject kategori: | Sanitet - Duschkar |
---|---|
IFC-klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC-namn: | Sanitary ware |
UNSPSC-kod: | 301815 |
Uniclass 1.4 Kod: | L72143 |
Uniclass 1.4 Beskrivning: | Shower trays |
Uniclass 2.0 Kod: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 Beskrivning: | Shower Trays |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 Beskrivning: | Shower trays |
NBS Reference Kod: | 35-06-84 |
NBS Reference Beskrivning: | Shower Trays |
OmniClass-nummer: | 23-31 17 00 |
OmniClass-rubrik: | Showers |
Namn | Värde |
---|---|
Depth | 900 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Namn | Värde |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®