MapR 509 KS MIF

MapR 509 KS MIF

Smart manöverpanel för smidig larmhantering.

Hantera larmet på ett smidigt sätt med vår nya manöverpanel MapR 509 som dessutom fungerar som kortläsare.

• Vår smidigaste manöverpanel
• Manöverpanel och kortläsare i ett
• Larmklass 4
• Stöd för Desfire EV2

Vår smidiga manöverpanel med enkel styrning och hantering av larmområden med frånkoppling, återställning och kvittering. Välj vilken säkerhetsnivå som gäller för hantering av larmet, antingen kort/tag eller pinkod, eller både kort/tag och pinkod för högsta säkerhetsnivå. Det går självklart att styra behörighetsnivå och vilka tider behörigheten ska gälla för olika personer.
Med grafiska symboler hanteras larmstyrningen på ett smidigt och säkert sätt. MapR 509 fungerar också som kortläsare med samma funktioner som vår populära läsare Reader-509. Anslutning sker via lokalbuss, alternativt via terminalbuss via omvandlarkortet TB485.

MapR 509 MIF har stöd för lästeknikerna Mifare Classic och Mifare Desfire EV2.

MapR 509 MIF i R-CARD MEGA är certifierad enligt SSF 1014 Larmklass 4.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.20140270
  • ProduktfamiljControl panel
  • ProduktgruppOnline
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-02-11
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)186.4
  • Bredd (mm)71.3
  • Djup (mm)21.4
Relaterad
  • HuvudmaterialPC/ABS
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)0.2
Klassificering
  • BIMobjektkategoriElektronik - Säkerhet, Övervakning och Tillbehör
  • IFC klassificeringObjekt
  • ETIM kodEC001767
  • ETIM namnOperating and display device for intrusion detection system

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Norge
Sverige