Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
rco-security/products/efe9afaf-ec97-4450-8204-1b720f007b58
Startsida
Kategorier
Elektronik
Säkerhet, Övervakning och Tillbehör
MV-509.montagevinkel rf.
Ej tillgänglig i USA
RCO Security
Följ
MV-509.montagevinkel rf.
Vinkeladapter i grått utförande för tillgänglighetsanpassat montage.
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
20150248
Produktfamilj
Accessories
Produktgrupp
Accessories
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2021-02-11
Edition nummer
1
Höjd (mm)
161
Bredd (mm)
80.3
Djup (mm)
113.8
Länkar
Länkar
Produkt-url
https://www.rco.se/hardvara/tillbehor/tillbehor-montage/mv-509montagevinkel-rf
Produktcertifiering
https://www.rco.se/produkter/kortlasare/tillbehor/mv-509montagevinkel-rf
Teknisk beskrivning
https://www.rco.se/produkter/kortlasare/tillbehor/mv-509montagevinkel-rf
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Rostfritt stål
Designad i
Sverige
Tillverkad i
Sverige
Vikt netto (kg)
0.36
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Elektronik - Säkerhet, Övervakning och Tillbehör
IFC klassificering
Objekt
Region tillgänglighet
Europa
Finland
Norge
Sverige
Liknande produkter
Vicon
V2100D Roughneck Dome Cameras
4.8
(
31
)
Ladda ner
Praesidiad (Betafence, Guardiar, HESCO)
GUARDIAR Pro Bullet Camera
4.7
(
13
)
Ladda ner
Vicon
V2100B Roughneck Bullet Cameras
4.6
(
19
)
Ladda ner
VIVOTEK
IB9387-EHT Bullet Network Camera
4.6
(
18
)
Ladda ner
VIVOTEK
SD9384-EHL Speed Dome Network IP Camera, 5MP • H.265 • 30x Optical Zoom • WDR Pro • Smart Stream III • SNV
4.9
(
14
)
Ladda ner
VIVOTEK
FD9365-HTV Fixed Dome Camera
4.3
(
8
)
Ladda ner