NOKEY MIF-508 C01

NOKEY MIF-508 C01

Enkel och säker passage med NoKey

Med både handtag och läsare i ett skapar du en kostnadseffektiv lösning för smarta passager. Denna NoKey läsare är till för dörrar med oval cylinder och utan vred på insidan av dörren. Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage. 

• Passage med tag/blipp
• Handtag och läsare i ett
• Ingen extra åverkan på dörr
• Online

Samtliga NoKey online-läsare har ingång för dörravkänning och fungerar dessutom som initieringsläsare för våra offline-läsare. Läsaren passar till dörrar med modul/Connect-lås.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.20180302
  • ProduktfamiljNOKEY
  • ProduktgruppOnline
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-11-10
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)181
  • Bredd (mm)67
  • Djup (mm)17
Relaterad
  • HuvudmaterialZink
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)1.16
Klassificering
  • BIMobjektkategoriElektronik - Säkerhet, Övervakning och Tillbehör
  • IFC klassificeringObjekt
  • ETIM kodEC001770
  • ETIM namnAdmittance control system

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Norge
Sverige