NOKEY MIF-508 KC03

NOKEY MIF-508 KC03

Enkel och säker passage med NoKey

Med både handtag och läsare i ett skapar du en kostnadseffektiv lösning för smarta passager. Denna NoKey läsare levereras med knappsats, cylinder och med vred på insidan av dörren.

• Passage med tag/kod/nyckel
• Handtag och läsare i ett
• Online

Samtliga NoKey online-läsare har ingång för dörravkänning och fungerar dessutom som initieringsläsare för våra offline-läsare. Eftersom all inkoppling och mekanik finns på insidan av dörren försvåras manipulation och sabotage. Läsaren passar till dörrar med modul/Connect-lås.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.20180335
  • ProduktfamiljNOKEY
  • ProduktgruppOnline
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-11-10
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)270
  • Bredd (mm)67
  • Djup (mm)17
Relaterad
  • HuvudmaterialZink
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)1.45
Klassificering
  • BIMobjektkategoriElektronik - Säkerhet, Övervakning och Tillbehör
  • IFC klassificeringObjekt
  • ETIM kodEC001770
  • ETIM namnAdmittance control system

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Norge
Sverige