NOKEY 524 MIF KG21

NOKEY 524 MIF KG21

Enkel och säker passage med NoKey

Med inbyggd kontroll av tryckesfall och i kombination med motorstyrning av regeln erhåller man dag-, natt-, och säkerhetslåsning i en och samma enhet. Det innebär ett prisvärt alternativ till traditionella lösningar med motorlås och elslutbleck.

  • Passage med tag/kod/nyckel
  • Handtag och läsare i ett
  • Ingen extra åverkan på dörr
  • Online

För högsta låssäkerhet kombineras läsaren exempelvis med ett godkänt regellås. NoKey 524 levereras i utförande med tangentbord och med möjlighet till cylinder. Samtliga NoKey motormodeller fungerar även som initieringsläsare för NoKey offline.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.20180705
  • ProduktfamiljNOKEY
  • ProduktgruppOffline
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-02-11
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)270
  • Bredd (mm)67
  • Djup (mm)17
Relaterad
  • HuvudmaterialZink
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)1.34
Klassificering
  • BIMobjektkategoriElektronik - Säkerhet, Övervakning och Tillbehör
  • IFC klassificeringObjekt

Region tillgänglighet

Europa
Finland
Norge
Sverige