RESOPAL COLLECTION colours 4 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 4 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.RES030004
  • ProduktfamiljHigh Pressure Laminate (HPL)
  • ProduktgruppResopal HPL & Compact
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-03-01
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)3050
  • Bredd (mm)1320
  • Djup (mm)0.8
Relaterad
  • HuvudmaterialLaminat
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobjektkategoriByggnadsmaterial - Foliematerial
  • IFC klassificeringMaterial
  • Uniclass 2015 kodPr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 beskrivningHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Kod06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II KodC30
  • CSI UniFormat II TitelINTERIOR FINISHES

Region tillgänglighet

Europa Asien Afrika
Albanien
Yemen
Egypten
Luxemburg
Turkiet
Makedonien (FYROM)
Syrien
Malta
Saudiarabien
Moldavien
Qatar
Monaco
Oman
Montenegro
Libanon
Nederländerna
Kuwait
Norge
Jordanien
Polen
Israel
Portugal
Irak
Litauen
Iran
Rumänien
Bahrain
San Marino
Afghanistan
Serbien
Palestina
Slovakien
Förenade Arabemiraten
Slovenien
Spanien
Svalbard
Sverige
Schweiz
Ukraina
Storbritannien
Ryssland
Liechtenstein
Lettland
Jersey
Andorra
Österrike
Vitryssland
Belgien
Bosnien och Hercegovina
Bulgarien
Kroatien
Cypern
Tjeckien
Danmark
Estland
Färöarna
Finland
Frankrike
Tyskland
Gibraltar
Grekland
Guernsey
Ungern
Island
Irland
Isle of Man
Italien
Vatikanstaten
Åland