RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

RESOPAL COLLECTION colours 1 - High Pressure Laminate (HPL) & Compact Laminate

ORIGINAL RESOPAL® is a decorative High Pressure Laminate (HPL acc. EN 438) and consists of several paper layers, core and decorative paper, which after impregnation with resin are pressed under heat and high pressure between form-giving steel plates to create a homogeneous sheet. The construction of the sheet can be varied practically without limit and adapted to the relevant requirements.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.RES030001
  • ProduktfamiljHigh Pressure Laminate (HPL)
  • ProduktgruppResopal HPL & Compact
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-03-01
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)3050
  • Bredd (mm)1320
  • Djup (mm)0.8
Relaterad
  • HuvudmaterialLaminat
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iTyskland
Klassificering
  • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Foliematerial
  • IFC klassificeringMaterial
  • Uniclass 2015 kodPr_25_71_94_37
  • Uniclass 2015 beskrivningHigh-pressure decorative laminates (HPL or HPDL)
  • CSI MasterFormat 2014 Kod06 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelPlastic-Laminate-Faced Wood Paneling
  • CSI UniFormat II KodC30
  • CSI UniFormat II TitelINTERIOR FINISHES

Region tillgänglighet

Europa Asien Afrika
Åland
Afghanistan
Egypten
Albanien
Bahrain
Andorra
Förenade Arabemiraten
Belgien
Irak
Bosnien och Hercegovina
Iran
Bulgarien
Israel
Cypern
Jordanien
Danmark
Kuwait
Estland
Libanon
Färöarna
Oman
Finland
Palestina
Frankrike
Qatar
Gibraltar
Saudiarabien
Grekland
Syrien
Guernsey
Turkiet
Irland
Yemen
Island
Isle of Man
Italien
Jersey
Kroatien
Lettland
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Malta
Moldavien
Monaco
Montenegro
Nederländerna
Nordmakedonien
Norge
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Svalbard
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vatikanstaten
Vitryssland
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit