Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
Reynaers - Door - CS 77
    Reynaers

    Reynaers - Door - CS 77

    Concept System 77 - CS 77 Concept System® CS 77 är ett högkvalitativt dörrsystem som uppfyller höga krav på värmeisolering, stabilitet och säkerhet. När det gäller säkerhet, finns olika dörrvarianter tillgängliga, speciellt konstruerade och testade för inbrottsskydd, brandskydd, skottsäkerhet och lösningar för utrymningssituationer som uppfyller de tuffaste europeiska standarderna. Denna standarddörr finns i alla in- och utåtgående dörrtyper och har ett brett utbud av dörrlås för att möta efterfrågan. Dessutom erbjuds CS 77-dörrar med olika tröskellösningar för att perfekt matcha alla krav för komfort och estetik. För att säkerställa att dörren är tät, har isolerstegen blivit speciellt utformade och används för att undvika böjning av elementet, som orsakas av temperaturskillnaden mellan in- och utsidan av byggnaden.
    Specifikation
    • Properties
      Min. visible width frame: inward opening: 68 mm
      Min. visible width vent: inward opening: 76 mm 
      Min. visible width frame-vent: inward opening: 150 mm 
      Min. visible width frame: outward opening: 42 mm 
      Min. visible width vent: outward opening: 102 mm 
      Min. visible width frame-vent: outward opening: 150 mm 
      Min. visible width T-profile: 76 mm 
      Max. height vent: 3000 mm 
      Max. width vent: 1400 mm
      Max. weight vent: 250kg
      Overall system depth frame: 68 mm 
      Overall system depth vent: 68 mm 
      Min. glass thickness: 4 mm 
      Max. glass thickness: 52 mm

      Performance
      Comfort
      Air tightness max. test pressure: 4 (600 Pa) 
      Water tightness: 7A (300 Pa) 
      Wind load resistance: C2 (800 Pa)
      Acoustic performance: RW(C; Ctr) = 42 (-1; -4) dB

      SafetyBurglar resistance: RC 2/WK 2, RC 3/WK 3 
      Fire resistance: EI1 30, EI1 60, EI2 30, EI2 60, EW 30

      Energy 
      Thermal insulation (Uf): 150mm: 2,1 W/m2K

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Reynaers_door_Concept_system_77
    • ProduktfamiljWindows & Doors
    • ProduktgruppWindows Aluminium
    • TypMonter (modell)
    • Publiceringsdatum2015-11-19
    • Edition nummer2
    • Djup (mm)68
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialAluminium
    • Designad iBelgien
    • Tillverkad iBelgien
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Svängdörr
    • IFC klassificeringDörr
    • UNSPSC namnDoors
    • UNSPSC kod301715
    • Uniclass 2015 kodEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 11 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors and Frames
    • OmniClass nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass TitelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II KodB2030
    • CSI UniFormat II TitelExterior Doors

    Region tillgänglighet

    Europa Asien Oceanien Afrika Nordamerika Sydamerika
    Åland
    Armenien
    Australien
    Algeriet
    Dominikanska republiken
    Franska Guyana
    Andorra
    Azerbajdzjan
    Nya Kaledonien
    Benin
    Haiti
    Belgien
    Brunei
    Nya Zeeland
    Egypten
    Kanada
    Bosnien och Hercegovina
    Filippinerna
    Kongo
    USA
    Bulgarien
    Förenade Arabemiraten
    Madagaskar
    Cypern
    Georgia
    Marocko
    Danmark
    Hongkong
    Nigeria
    Estland
    Indien
    Seychellerna
    Finland
    Indonesien
    Sydafrika
    Frankrike
    Iran
    Tunisien
    Gibraltar
    Jordanien
    Västsahara
    Grekland
    Kazakstan
    Irland
    Kina
    Island
    Kuwait
    Italien
    Libanon
    Kroatien
    Malaysia
    Lettland
    Mongoliet
    Liechtenstein
    Oman
    Litauen
    Pakistan
    Luxemburg
    Palestina
    Malta
    Qatar
    Moldavien
    Saudiarabien
    Monaco
    Singapore
    Montenegro
    Sri Lanka
    Nederländerna
    Taiwan
    Nordmakedonien
    Thailand
    Norge
    Turkiet
    Österrike
    Uzbekistan
    Polen
    Vietnam
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland