Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    RHEINZINK

    Angled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)

    5.0 av 5 stjärnor5.0(6 omdömen)
    The angled standing seam is formed similar to the double standing seam except the final fold is turned parallel to the cladding surface. The resulting 12 mm wide seam lends a vibrant, distinctive appearance to large surface areas. The standard panel width is 530 mm, the height of the seam is approx. 25 mm. The minimum roof pitch is 25° (47%) or 35° (70%) for areas with high snow loads, a fully supporting substrate is required. Special shapes such as convex and concave curves or tapered panels can be produced without any problem.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.RZK010006
    • ProduktfamiljZinc Covering
    • ProduktgruppAngled Standing Seam Roof (530 mm, prePATINA graphite-grey)
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-03-01
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialZink
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Tak

    Region tillgänglighet

    Europa
    Tyskland
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit