Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Rich Solar Adjustable Solar Panel Tilt Mount Brackets

Features

  • Ideal for positioning solar panels at an angle on a rooftop.
  • Used on flat surface or roof.
  • Maximum tilt angles depend on the size of solar panels.
  • Easy of installation.
  • Aluminum alloy material.
  • Light weight.

As Featured on Amazon.com

Specifikation
  • Product Dimensions: 15 x 7 x 2 inches
    Item Weight: 4.4 pounds

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Rich-Solar-Adjustable-Solar-Panel-Tilt-Mount-Brackets
  • ProduktfamiljSolar
  • ProduktgruppMount Bracket
  • TypDokumentation (info)
  • Publiceringsdatum2019-02-10
  • Edition nummer1
Relaterad
  • HuvudmaterialAnnat
  • Designad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriElektricitet - Solpaneler
  • UNSPSC namnPower sources
  • UNSPSC kod2610
  • CSI MasterFormat 2014 Kod48 14 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSolar Energy Collectors
  • OmniClass nummer23-19 25 11 19 15
  • OmniClass TitelSolar Panels

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit