Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

ALENA Free-standing SURFEX® bath

Unique ref.: 248467xx0
Tillverkare: Roca
Produktfamilj: ALENA
Produktgrupp: BATH
Bredd (mm): 785
Höjd (mm): 590
Djup (mm): 1590
Datum för publicering: 2020-12-14
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (10)
Free-standing SURFEX® bath with click-clack waste
Colour: White


Huvudmaterial: Solid surface
Sekundärt material:
Designad i: Spain
Tillverkad i: Spain

BIMobject kategori: Sanitet - Bad & Spa
IFC-klassifikation: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 Kod: L7211
Uniclass 1.4 Beskrivning: Baths
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beskrivning: Baths
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beskrivning: Baths
NBS Reference Kod: 35-06-08
NBS Reference Beskrivning: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-nummer: 23-31 15 11
OmniClass-rubrik: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Bath & Spas

Namn Värde
Capacity 315 l
Colour White
Installation Method Naked
Mounting Freestanding

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Namn Värde
Colour White

BIMobject®