Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

EDROS - INSERTO EDROS CLAIRE MATE 30X90,2 RET

Unique ref.: FNQ02AW011
Tillverkare: Roca
Produktfamilj: WALL TILE
Produktgrupp: EDROS
Bredd (mm): 300
Höjd (mm): 11
Djup (mm): 902
Datum för publicering: 2019-06-07
Versionsnummer: 1
Typ: Byggmaterial
Ladda ned (4)

Wall tile with geometric relief, uniform color and satin surface. Available in rectified edges that provides application with minimum joint of 1mm.

White, uniform color, satin, rectified.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Brazil
Tillverkad i: Brazil

BIMobject kategori: Golv - Kakel
IFC-klassifikation: Floor
UNSPSC-namn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC-kod: 30131704
Uniclass 1.4 Kod: L5331
Uniclass 1.4 Beskrivning: Floor tiles
Uniclass 2.0 Kod: PR-92-96
Uniclass 2.0 Beskrivning: Wall And Floor Tiles
Uniclass 2015 Kod: Pr_35_93_96_63
Uniclass 2015 Beskrivning: Porcelain tiles
NBS Reference Kod: 92-96
NBS Reference Beskrivning: Wall And Floor Tiles
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-rubrik: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Namn Värde
Colour Beige
Material Wall Tile

BIMobject®