Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster

Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies

LEGNO - PP LEGNO NEGRO 20X120 RET

Unique ref.: FYH01HA161_w
Tillverkare: Roca
Produktfamilj: WALL TILE
Produktgrupp: LEGNO
Bredd (mm): 193
Höjd (mm): 11
Djup (mm): 1200
Datum för publicering: 2019-06-11
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (4)

Plus porcelain tile with wood texture and high shade variation among pieces. Indicated for internal areas, commercial or residential, of intense traffic. Minimum joint recommended of 1mm.

Wood, satin, brown, rectified.


Huvudmaterial: Ceramics
Sekundärt material:
Designad i: Brazil
Tillverkad i: Brazil

BIMobject kategori: Walls - Cladding
IFC-klassifikation: Covering
UNSPSC-namn: Wall finishing materials
UNSPSC-kod: 301615
Uniclass 1.4 Kod: L512
Uniclass 1.4 Beskrivning: Wall tiles
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-45-45
Uniclass 2.0 Beskrivning: Internal Wall Tiling Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_45_88_40
Uniclass 2015 Beskrivning: Internal wall tiling systems
NBS Reference Kod: 25-45-45
NBS Reference Beskrivning: Internal Wall Tiling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 72 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Wall Coverings
OmniClass-nummer: 23-15 15 13
OmniClass-rubrik: Wall Tiles
CSI UniFormat II Code: C3010
CSI UniFormat II Title: Wall Finishes
Den här produkten är tillgänglig i:
Africa
  • Angola
  • Kenya
  • Liberia
  • Mozambique
  • Nigeria
  • São Tomé and Príncipe
  • South Africa
Middle East
  • Lebanon
North America
  • Aruba
  • Barbados
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Haiti
  • Jamaica
  • Mexico
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Trinidad and Tobago
  • United States
Oceania
  • Australia
  • United States Minor Outlying Islands
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Paraguay
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject SEEK Properties

Walls - Cladding

Namn Värde
Application Internal Dry Areas
Color Black
Linear Dimensions 1200
Material Plus Porcelain
Texture Satin
Type Rectified

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända