Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms
    Rockfon

    Rockfon Cleanspace Air - ceiling tile for air tight cleanrooms

    Estetisk, ramfri väggabsorbent som passar bra i kontor, receptioner m.m. där extra ljudabsorption och design är viktigt. En slät, matt och extravit yta som ger hög ljusreflektion och ljusdiffusion. Den har en antistatisk yta som ger en lång livslängd.Tillgänglig i flera olika geometriska former med en minimalistisk A-kant och går att beställa i samtliga färgkoder baserade på NCS.Snabbt och enkelt montage med Eclipse Z-profiler för väggmontage och Eclipse direktfäste för väggmontage som gör det möjligt att montera med två olika distanser till väggen, vilket kan ge spännande mönster och design.
    Specifikation
    • Reaction To Fire A1
      Light reflection 85%
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Cleaning Vacuum, Damp cloth, Steam cleaning (twice a year)
      Chemical resistance: Tested according to ISO 2812-3:2019 and classified in accordance with EN 12720.
      Rating on a scale from 1 to 5, where 5 is the best. We obtained 5 for the following detergents and disinfectants (2x Weekly disinfection):
      - Active chlorine 2,6%
      - Quaternary ammonium 0,25%
      - Hydrogen peroxide 5%
      - Ethanol 70%
      - Isopropanol 70%
      Use only soft equipment directly on the tile surface: cloth or sponge. Avoid scraping or stiff brush rubbing.
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Clean Room Classification 3
      Air Pressure Suitable in areas where differential pressure is required.
      When used in combination with closed neoprene foam tape and:

      -HDC 2 for the 25 mm tile; or
      -HDC 7 for the 40 mm tile,
      the air leakage rate of less than 0.5m³/h/ m²/Pa under a pressure range of 5 to 40 Pa is achieved.
      The amount of hold down clips (HDC) depends on the tile dimensions and the room size/shape.
      For more information please contact customer service.
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.rockfon-cleanspace-ceiling-tile-for-air-tight-cleanrooms
    • ProduktfamiljSuspended Ceilings
    • ProduktgruppHygienic
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2023-05-23
    • Edition nummer1
    • Bredd (mm)600
    • Djup (mm)600
    Relaterad
    • HuvudmaterialStenull
    • Sekundärt materialStenull
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Akustik & tillbehör
    • IFC klassificeringTak
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit