Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
Rockfon Hygienic
    Rockfon

    Rockfon Hygienic

    • Undertaksskivorna i Rockfon Hygienicsortimentet har utvecklats för att klara de strängaste krav på rengöring och hygien.
    • I kombination med lång livslängd, bra slitstyrka och goda ljudabsorberande egenskaper är dessa undertaksskivor idealiska i de flesta renrumsmiljöer.
    • Rockfon Hygienic produkterna har en hållbar specialbehandlad yta som är både smuts- och vattenavvisande.
    • Kärnan av stenull kan inte utgöra grogrund för skadliga mikroorganismer.
    Specifikation
    • Reaction To Fire A1, Rockfon Eclipse Rectangle 2360: A2‑s1,d0
      Light reflection and light diffusion 87% light reflection (rear side: 79%) >99% light diffusion
      Visual Appearance Super white surface
      L value: 94.5.
      Deep matt surface, perfect in critical side-light
      Gloss: 0.8 gloss unit at 85° angle
      Humidity And Sag Resistance Up to 100% RH.
      No visible deflection in high humidity
      Surface Durability Enhanced durability and dirt resistance.
      Cleaning Vacuum, Damp cloth
      Hygiene Stone wool provides no sustenance to microorganisms
      Recyclability Fully recyclable stone wool
      Indoor Environment Rockfon ceiling products are classified in Class E1 in accordance with EN 13964 (EN 717-1). Rockfon ceiling products have a very low release of VOCs
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.rockfon-eclipse-ceiling
    • ProduktfamiljIslands
    • ProduktgruppEclipse
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2020-11-01
    • Edition nummer1
    • Djup (mm)40
    Relaterad
    • HuvudmaterialStenull
    • Designad iDanmark
    • Tillverkad iDanmark
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Innertak
    • IFC klassificeringTak
    • UNSPSC namnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kod30161601
    • Uniclass 2015 kodSs_30_25_22_01
    • Uniclass 2015 beskrivningAcoustic baffle suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClass nummer23-15 13 21
    • OmniClass TitelCeiling Panels

    Region tillgänglighet

    Europa
    Åland
    Albanien
    Andorra
    Belgien
    Bosnien och Hercegovina
    Bulgarien
    Cypern
    Danmark
    Estland
    Färöarna
    Finland
    Frankrike
    Gibraltar
    Grekland
    Guernsey
    Irland
    Island
    Isle of Man
    Italien
    Jersey
    Kroatien
    Lettland
    Liechtenstein
    Litauen
    Luxemburg
    Malta
    Moldavien
    Monaco
    Montenegro
    Nederländerna
    Nordmakedonien
    Norge
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    San Marino
    Schweiz
    Serbien
    Slovakien
    Slovenien
    Spanien
    Storbritannien
    Svalbard
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern
    Vatikanstaten
    Vitryssland