Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
Rockfon® Ekla®
    Rockfon

    Rockfon® Ekla®

    Rockfon® Ekla®

    Doté d’une finition blanche et lisse / adapté à de nombreuses

    applications

    • Absorption acoustique élevée / Classe A
    • Large gamme de formats pour ossatures apparentes et semiapparentes
    • Entretien facile à l’aide d’un aspirateur

    Description Du Produit

    • Panneau en laine de roche
    • Face visible: voile peint en blanc (finition lisse)
    • Face arrière: contre-voile
    Specifikation
    • Isolation acoustique latérale Dn,f,w = 26
      Réaction au feu A1 (EN 13501-1)
      Réflexion à la lumière et diffusion de la lumière 86%
      Résistance à l’humidité et à la flexion Jusqu’à 100 % HR.
      Aucun affaissement visible même dans des conditions d'humidité extrême.
      Entretien Aspirateur
      Hygiène La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes.
      Environnement Laine de roche entièrement recyclable
      Environnement intérieur Une sélection de produits Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1
      et du label danois DICL sur la qualité de l'air intérieur.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.rockfon-ekla
    • ProduktfamiljSuspended Ceilings
    • ProduktgruppEkla
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2021-01-07
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialStenull
    • Designad iDanmark
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriKonstruktion - Innertak
    • IFC klassificeringTak
    • UNSPSC namnAcoustic ceiling tiles
    • UNSPSC kod30161601
    • Uniclass 2015 kodSs_30_25_22
    • Uniclass 2015 beskrivningDemountable suspended ceiling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Kod09 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustical Ceilings
    • OmniClass nummer23-15 13 21
    • OmniClass TitelCeiling Panels

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike
    Italien
    Spanien