Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
rockworth/products/80f25510-e894-405c-9d0a-5f34449add5a
Startsida
Kategorier
Möbler
Kontorsbord & Bord
Rockworth Conference Table Customize 150x150
Tillgänglig i USA
Rockworth ร็อคเวิธ
Följ
Rockworth Conference Table Customize 150x150
Rockworth Conference Table Customize 150x150
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
Rockworth_ConferenceTable_Customize_150x150
Produktfamilj
Office Furniture
Produktgrupp
Office Desks & Tables
Typ
Objekt (enstaka objekt)
Publiceringsdatum
2021-01-14
Edition nummer
1
Höjd (mm)
740
Bredd (mm)
1500
Djup (mm)
1500
Länkar
Länkar
Produkt-url
http://rockworth.com/our-products/our-products-our-product/workstations/platform1/
Relaterad
Relaterad
Huvudmaterial
Plywood
Designad i
Thailand
Tillverkad i
Thailand
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Möbler - Kontorsbord & Bord
Liknande produkter
Rockworth ร็อคเวิธ
Furniture Office Desks & Tables Rockworth Excutive Table with Cabinet Left Side 38HCXX2402X0L
Ladda ner
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Genie Lounge Chair
Ladda ner
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Working Chair VEGAS-TVG11
5.0
(
5
)
Ladda ner
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Sofas HAF 2 Seat with Back
4.0
(
7
)
Ladda ner
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Sofas HAF Corner Seats with Back
5.0
(
6
)
Ladda ner
Rockworth ร็อคเวิธ
Rockworth Kelly Whiteboard With Writing Pad (52WB0413)
Ladda ner