Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser
Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser

    Harmonix™ T Acoustic Sound Diffuser

    The HarmonixTM T Tile was created by utilizing RPG’s patented Shape Optimizer and Aperiodic Modulation Technology to develop an organic and modern contoured surface. The center of each tile is asymmetric; however, its four sides are identical. This unique and acoustically optimized shape allows the HarmonixTM T Tile to create a range of surfaces, determined only by the orientation of the adjacent panels.

      Features

      • Acoustically optimized shape.
      • Unique asymmetrical core with identical sides.
      • Seamless tiling in any orientation.
      • Diaphragmatic low frequency absorber.
      • Standard size available in nominal 2′ W x 2′ L x 4-1/16″ D.
      Specifikation
      • Finish - Available in a standard natural white finish and can either be painted on-site or factory color-matched to any paint color specification.

        Product Material Composition - Thermo-Form (TPS) Polymer

        Product Acoustic Function - Diffusion

        Product Fire Rating - Class I or A

        Weight PSF - 0.75

        Installation - The HarmonixTM T Tile is designed to drop into a standard 15/16" HD T-grid supplied by others. The panels can also be ceiling or wall-mounted using RPG provided trim.

      Teknisk specifikation
      • Unik ref.harmonix-t
      • ProduktfamiljArchitectural Acoustics
      • ProduktgruppDiffusion
      • TypObjekt (enstaka objekt)
      • Publiceringsdatum2024-03-04
      • Edition nummer1
      Relaterad
      • HuvudmaterialPolymer
      • Designad iUSA
      • Tillverkad iUSA
      Klassificering
      • BIMobjektkategoriByggnadsmaterial - Akustik & tillbehör
      • IFC klassificeringInredningselement
      • ETIM kodEG017960
      • ETIM namnFurniture
      • Uniclass 2015 kodSs_25_25_05
      • Uniclass 2015 beskrivningAcoustic panel systems
      • CSI MasterFormat 2014 Kod09 84 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitelAcoustic Room Components
      • OmniClass nummer23-15 13 19 35
      • OmniClass TitelAcoustical Wall Treatment

      Region tillgänglighet

      Nordamerika
      Amerikanska Jungruöarna
      Anguilla
      Antigua och Barbuda
      Aruba
      Bahamas
      Barbados
      Belize
      Bermuda
      British Virgin Islands
      Caymanöarna
      Costa Rica
      Curaçao
      Dominica
      Dominikanska republiken
      El Salvador
      Grenada
      Grönland
      Guadeloupe
      Guatemala
      Haiti
      Honduras
      Jamaica
      Kanada
      Karibiska Nederländerna
      Kuba
      Martinique
      Mexiko
      Montserrat
      Nicaragua
      Panama
      Puerto Rico
      Saint Christopher och Nevis
      Saint Lucia
      Saint Vincent och Grenadinerna
      Saint-Barthélemy
      Saint-Martin
      Saint-Pierre-et-Miquelon
      Sint Maarten
      Trinidad och Tobago
      Turks och Caicos Islands
      USA
      Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

      Design App för Revit

      Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

      Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

      • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
      • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
      • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit