Skohylla 211BVSsko
Samefa

Skohylla 211BVSsko

211BVSsko är en flexibel och robust skohylla för fast montering i vägg. I basutförande levereras hyllan i förnicklat kvalitetsstål, men du kan själv anpassa produkten genom att välja pulverlackerad i färg. 

Specifikation
  • Finns i valfri längd och valfri pulverlackerad färg från RAL Classic!

    Skohylla 211BVSsko
    Exempel:
    Art.nr för 1300mm: SAMEFA 211BVSsko-1300
    Art.nr för 2600mm: SAMEFA 211BVSsko-2600 (Vilken längd du föredrar)
    Maxavstånd mellan konsoler är 1300 mm.
    På de färgade hyllorna är det svarta eller vita ändpluggar i plast. 

    Denna modell är också tillgänglig i halvlack.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.SAMEFA-211BVSsko
  • ProduktfamiljClothing storage
  • ProduktgruppShoe shelf
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-04-08
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)250
  • Bredd (mm)5000
  • Djup (mm)366
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialMässing
  • Designad iSverige
  • Tillverkad iSverige
  • Vikt netto (kg)11
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Krokar och hängare
  • IFC klassificeringMöbler
  • UNSPSC namnFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kod56
  • Uniclass 2015 kodPr_40_30_78_17
  • Uniclass 2015 beskrivningCoat racks
  • CSI MasterFormat 2014 Kod10 57 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHat and Coat Racks
  • OmniClass nummer23-21 15 17 13
  • OmniClass TitelHat Racks

Region tillgänglighet

Europa
Sverige
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit