Winner Confort low level toilet with Rimflush
Sanindusa

Winner Confort low level toilet with Rimflush

Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

Specifikation
  • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system; 24 - fixing kit (included): D90 "S" trap pan connector (included).

Teknisk specifikation
  • Unik ref.144011_winner-confort-low-level-toilet-with-rimflush
  • ProduktfamiljWinner Confort
  • ProduktgruppToilets
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2024-11-29
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)464
  • Bredd (mm)350
  • Djup (mm)530
Relaterad
  • HuvudmaterialVitroporslin
  • Designad iPortugal
  • Tillverkad iPortugal
  • Vikt netto (kg)27.2
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Toaletter
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 beskrivningWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass nummer23-31 19 00
  • OmniClass TitelToilets

Region tillgänglighet

Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
Förenade Arabemiraten
Algeriet
Belgien
Australien
Bahamas
Colombia
Indien
Angola
Bulgarien
Costa Rica
Israel
Benin
Cypern
Japan
Elfenbenskusten
Estland
Jordanien
Ghana
Frankrike
Kina
Guinea-Bissau
Grekland
Libanon
Kamerun
Irland
Oman
Mali
Italien
Qatar
Marocko
Kroatien
Saudiarabien
Mauretanien
Lettland
Sri Lanka
Moçambique
Litauen
Sydkorea
Nigeria
Luxemburg
Taiwan
Sudan
Nederländerna
Sydafrika
Norge
Tanzania
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern