Winner Confort W|D close coupled toilet
Winner Confort W|D close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner Confort W|D close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Specifikation
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.144022_Winner_confort-wd-close-coupled-toilet
    • ProduktfamiljWinner
    • ProduktgruppToilets
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2021-11-22
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)457
    • Bredd (mm)350
    • Djup (mm)626
    Relaterad
    • HuvudmaterialVitroporslin
    • Designad iPortugal
    • Tillverkad iPortugal
    • Vikt netto (kg)25.1
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toaletter
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • UNSPSC namnToilet bowls
    • UNSPSC kod30181511
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 beskrivningWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass nummer23-25 45 11 25 21
    • OmniClass TitelPhysically Challenged Toilets
    • CSI UniFormat II KodC10
    • CSI UniFormat II TitelINTERIOR CONSTRUCTION

    Region tillgänglighet

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
    Förenade Arabemiraten
    Algeriet
    Belgien
    Australien
    Bahamas
    Colombia
    Indien
    Angola
    Bulgarien
    Costa Rica
    Israel
    Benin
    Cypern
    Japan
    Elfenbenskusten
    Estland
    Jordanien
    Ghana
    Frankrike
    Kina
    Guinea-Bissau
    Grekland
    Libanon
    Kamerun
    Irland
    Oman
    Mali
    Italien
    Qatar
    Marocko
    Kroatien
    Saudiarabien
    Mauretanien
    Lettland
    Sri Lanka
    Moçambique
    Litauen
    Sydkorea
    Nigeria
    Luxemburg
    Taiwan
    Sudan
    Nederländerna
    Sydafrika
    Norge
    Tanzania
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern