New wccare supporting bar
Sanindusa

New wccare supporting bar

Wall support bar for PRM diam 35mm For use as a grab bar and a fixed support bar for WCs showers or washbasins Generally installed parallel to a drop-down bar in a WC or on either side of a washbasin Recommended if the WC pan or shower seat is a long way from the side wall
Specifikation
  • Fixings not included
Teknisk specifikation
  • Unik ref.4296213_NewWccare_supporting-bar
  • ProduktfamiljNew Wccare
  • Produktgruppaccessories
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-01-24
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)235
  • Bredd (mm)115
  • Djup (mm)800
Relaterad
  • HuvudmaterialRostfritt stål
  • Designad iPortugal
  • Tillverkad iPortugal
  • Vikt netto (kg)3
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumstillbehör
  • IFC klassificeringRäcke
  • UNSPSC namnRails
  • UNSPSC kod301031
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 beskrivningSupport rails
  • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelHealthcare Toilet Accessories
  • OmniClass nummer23-17 25 13
  • OmniClass TitelHandrails
  • CSI UniFormat II KodE2010
  • CSI UniFormat II TitelFixed Furnishings

Region tillgänglighet

Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
Förenade Arabemiraten
Algeriet
Belgien
Australien
Bahamas
Colombia
Indien
Angola
Bulgarien
Costa Rica
Israel
Benin
Cypern
Japan
Elfenbenskusten
Estland
Jordanien
Ghana
Frankrike
Kina
Guinea-Bissau
Grekland
Libanon
Kamerun
Irland
Oman
Mali
Italien
Qatar
Marocko
Kroatien
Saudiarabien
Mauretanien
Lettland
Sri Lanka
Moçambique
Litauen
Sydkorea
Nigeria
Luxemburg
Taiwan
Sudan
Nederländerna
Sydafrika
Norge
Tanzania
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern