New ícone basin mixer
New ícone basin mixer
    Sanindusa

    New ícone basin mixer

    Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
    Specifikation
    • Single lever basin mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.526030011_NewIcone_single-lever-basin-mixer-with-popup-waste
    • ProduktfamiljNew Ícone
    • ProduktgruppTaps-Mixers
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-01-24
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)153
    • Bredd (mm)45
    • Djup (mm)170
    Relaterad
    • HuvudmaterialMässing
    • Designad iPortugal
    • Tillverkad iPortugal
    • Vikt netto (kg)1
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
    • IFC klassificeringSanitetsterminal
    • UNSPSC namnPlumbing fixtures
    • UNSPSC kod3018
    • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 beskrivningTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass nummer23-31 11 00
    • OmniClass TitelFaucets
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
    Förenade Arabemiraten
    Algeriet
    Belgien
    Australien
    Bahamas
    Colombia
    Indien
    Angola
    Bulgarien
    Costa Rica
    Israel
    Benin
    Cypern
    Japan
    Elfenbenskusten
    Estland
    Jordanien
    Ghana
    Frankrike
    Kina
    Guinea-Bissau
    Grekland
    Libanon
    Kamerun
    Irland
    Oman
    Mali
    Italien
    Qatar
    Marocko
    Kroatien
    Saudiarabien
    Mauretanien
    Lettland
    Sri Lanka
    Moçambique
    Litauen
    Sydkorea
    Nigeria
    Luxemburg
    Taiwan
    Sudan
    Nederländerna
    Sydafrika
    Norge
    Tanzania
    Österrike
    Polen
    Portugal
    Rumänien
    Ryssland
    Schweiz
    Spanien
    Storbritannien
    Sverige
    Tjeckien
    Tyskland
    Ukraina
    Ungern