New Ícone long basin mixer
Sanindusa

New Ícone long basin mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer To install on the basin or on the countertop With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar Compatible pop up wastes _not included_ 4V9211 4V9411 4V9111 4V9110 4V9311 4V9116 4V9711
Specifikation
  • Single lever basin mixer 2 x H3-8-M10x1-T-L35-600 stainless steel flexible supply hoses
Teknisk specifikation
  • Unik ref.526430111_NewIcone_long-basin-mixer
  • ProduktfamiljNew Ícone
  • ProduktgruppTaps-Mixers
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2020-01-24
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)328
  • Bredd (mm)45
  • Djup (mm)176
Relaterad
  • HuvudmaterialMässing
  • Designad iPortugal
  • Tillverkad iPortugal
  • Vikt netto (kg)2
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumskranar och Fixturer
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • UNSPSC namnPlumbing fixtures
  • UNSPSC kod3018
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 beskrivningWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass nummer23-31 11 00
  • OmniClass TitelFaucets
  • CSI UniFormat II KodD2010
  • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

Region tillgänglighet

Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
Förenade Arabemiraten
Algeriet
Belgien
Australien
Bahamas
Colombia
Indien
Angola
Bulgarien
Costa Rica
Israel
Benin
Cypern
Japan
Elfenbenskusten
Estland
Jordanien
Ghana
Frankrike
Kina
Guinea-Bissau
Grekland
Libanon
Kamerun
Irland
Oman
Mali
Italien
Qatar
Marocko
Kroatien
Saudiarabien
Mauretanien
Lettland
Sri Lanka
Moçambique
Litauen
Sydkorea
Nigeria
Luxemburg
Taiwan
Sudan
Nederländerna
Sydafrika
Norge
Tanzania
Österrike
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
Schweiz
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ukraina
Ungern