VELVET 800 surfex® recessed washbasin
Sanitana

VELVET 800 surfex® recessed washbasin

VELVET 800 surfex® recessed washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Specifikation
  • Type of installation: recessed Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: compatible with Arden, Harapan, Weza and Tahoe 80 vanity units In the box: washbasin
Teknisk specifikation
  • Unik ref.S20203611700000
  • ProduktfamiljVelvet
  • ProduktgruppWashbasins
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2021-04-14
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)125
  • Bredd (mm)802
  • Djup (mm)458
Relaterad
  • HuvudmaterialSurfex
  • Designad iPortugal
  • Tillverkad iPortugal
  • Vikt netto (kg)9
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Handfat
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • ETIM kodEC011550
  • ETIM namnWashbasin
  • UNSPSC namnSinks
  • UNSPSC kod30181504
  • Uniclass 2015 kodPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 beskrivningWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Kod22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass nummer23-31 13 00
  • OmniClass TitelSinks
  • CSI UniFormat II KodD2010
  • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

Region tillgänglighet

Asien Afrika Europa Sydamerika Nordamerika
Bahrain
Algeriet
Belgien
Chile
Costa Rica
Förenade Arabemiraten
Angola
Cypern
Colombia
Kuba
Iran
Benin
Danmark
Surinam
Martinique
Israel
Demokratiska republiken Kongo
Frankrike
Saint-Martin
Jordanien
Elfenbenskusten
Grekland
Kuwait
Gabon
Irland
Libanon
Ghana
Italien
Oman
Guinea
Litauen
Pakistan
Kap Verde
Luxemburg
Palestina
Kongo
Malta
Qatar
Liberia
Nederländerna
Saudiarabien
Libyen
Polen
Mali
Portugal
Marocko
Ryssland
Mauretanien
Schweiz
Mauritius
Spanien
Moçambique
Storbritannien
Nigeria
Tyskland
Réunion
Ukraina
Senegal
Sydafrika
Tanzania
Tunisien
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit