Sapa Skjutdörr TIGAL
Sapa Skjutdörr TIGAL
Sapa Skjutdörr TIGAL
    Sapa

    Sapa Skjutdörr TIGAL

    TIGAL är ett hybridsystem som kombinerar fördelarna av en skjutdörr med ett fönsters täthet.
    Skjutdörrden har utmärkt värmeisolering samt bättre regn- och lufttäthet och ljudreduktion än traditionella skjutdörrar.
    TIGAL har möjligheten till mikroventilation när handtaget är i neutral position.
    Smala linjer och dolda beslag ger en balanserad estetik tillsammans med lättmanövrerad och tyst gång för enkel användning. Även möjligheten att bygga in fönsterbågen för ett minimalistiskt utseende. 

    Specifikation
    • Termisk: Uw upp till 0,85 W/m²K
      Lufttäthet: upp till klass A4
      Mikro-ventilation: upp tillklass A1
      Regntäthet: upp till E1200 (1200Pa).
      Motstånd mot vindlast: upp tillklass C5.
      Inbrottsskydd: upp till RC2

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Tigal-pull-and-slide-north
    • ProduktfamiljWindows & Doors
    • ProduktgruppAluminium Windows
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2025-03-13
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)2700
    • Bredd (mm)4000
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)300
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriFönster - Skjutfönster
    • IFC klassificeringFönster

    Region tillgänglighet

    Europa
    Danmark
    Estland
    Finland
    Lettland
    Litauen
    Norge
    Polen
    Sverige
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit