Vi använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies.
;

Wieland Hale Chair

Unique ref.: sauder-hale
Tillverkare: Wieland
Produktfamilj: Lounge
Produktgrupp: Hale
Datum för publicering: 2018-12-04
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Huvudmaterial: Metal
Sekundärt material: Fabric
Designad i: United States
Tillverkad i: United States

BIMobject kategori: Möbler - Fåtöljer
Uniclass 1.4 Kod: L8342
Uniclass 1.4 Beskrivning: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-12
Uniclass 2.0 Beskrivning: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Beskrivning: Medical chairs and couches
NBS Reference Kod: 31-12
NBS Reference Beskrivning: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Chairs
OmniClass-nummer: 23-25 00 00
OmniClass-rubrik: Medical and Laboratory Equipment
Den här produkten är tillgänglig i:
North America
  • United States

Alla BIM-objekt är riktiga produkter från riktiga tillverkare, bekräftade och godkända