Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation
Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation

    Duomax Condens F 30 90 Chaudières sol gaz à condensation

    La puissance au sol. Un équipement de série idéal en rénovation: régulation et sonde extérieure livrées de série, large plage de modulation, remplissage automatique, anode à courant imposé. Un confort sanitaire sans équivalent : capacité du ballon sanitaire de 90 l, version accumulation dynamique. Débit sanitaire jusqu’à 27,1 et 28,7 l/ min. Installation, manutention et maintenance facilitées : séparable en 2 parties en 10min, accès aux composants de face. www.saunierduval.fr/professionnel/produits/duomax-condens-1874.fr_fr.html
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SAU010007
    • ProduktfamiljBoiler
    • ProduktgruppDuomax Condens F30 90 et F 34 90
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2019-03-01
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)1320
    • Bredd (mm)600
    • Djup (mm)698
    Relaterad
    • Designad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)109
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Pannor

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike