GeniaAir Tek 10 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

GeniaAir Tek 10 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Specifikation
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 9,9 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SAU020051
  • ProduktfamiljHeat pump
  • ProduktgruppGeniaAir Tek
  • Publiceringsdatum2024-06-13
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)787
  • Bredd (mm)982
  • Djup (mm)427
Relaterad
  • Designad iFrankrike
  • Vikt netto (kg)82
Klassificering
  • BIMobject-kategoriVVS - Värmepumpar

Region tillgänglighet

Europa
Frankrike