ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) mini-accumulation 31 kW
    Specifikation
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation mini-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SAU020068
    • ProduktfamiljBoiler
    • ProduktgruppThemaPlus M Condens 3CEp
    • Publiceringsdatum2024-06-14
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)740
    • Bredd (mm)418
    • Djup (mm)344
    Relaterad
    • Designad iFrankrike
    • Tillverkad iFrankrike
    • Vikt netto (kg)34
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriVVS - Pannor

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit