SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove
SCG Wood-D_Middle Groove

    SCG Wood-D_Middle Groove

    SCG Decorative Wood-D_Middle Groove

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SCG_Wood-D_Middle_Groove
    • ProduktfamiljD'COR
    • ProduktgruppDECAAR by SCG
    • TypByggmaterial
    • Publiceringsdatum2021-09-01
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)3000
    • Bredd (mm)200
    • Djup (mm)10
    Relaterad
    • HuvudmaterialFibercement
    • Designad iThailand
    • Tillverkad iThailand
    • Vikt netto (kg)9.5
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriByggnadsmaterial - Gips-/fiberskivor

    Region tillgänglighet

    Asien
    Armenien
    Azerbajdzjan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brittiska territoriet i Indiska oceanen
    Brunei
    Filippinerna
    Georgia
    Hongkong
    Indien
    Indonesien
    Japan
    Julöarna
    Kambodja
    Kazakstan
    Kina
    Kokosöarna
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macao
    Malaysia
    Maldiverna
    Mongoliet
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Nordkorea
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Sydkorea
    Tadzjikistan
    Taiwan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam