Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

Wibe KHZSP&KHZPS Cable ladders PG

Unique ref.: Wibe_Cable_Ladders
Tillverkare: Schneider Electric
Produktfamilj: Cable Ladders
Produktgrupp: Pre-Galvanized Solution
Datum för publicering: 2015-07-30
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Wibe Cable ladders - Heavy duty cable ladder system for the routing of power, data and control cables

Tutorial video
https://schneider-electric.box.com/s/v5htkpy3nqwehn2xvqn45z1o6fpf1lzj


Huvudmaterial: Steel
Sekundärt material: Steel
Designad i: Sweden
Tillverkad i: Sweden

BIMobject kategori: Elektricitet - Distribution
IFC-klassifikation: Cable Carrier Segment
UNSPSC-namn: Cable accessories
UNSPSC-kod: 26121630
Uniclass 1.4 Kod: JY63
Uniclass 1.4 Beskrivning: Cable supports
Uniclass 2.0 Kod: PR-70-11-16
Uniclass 2.0 Beskrivning: Cable Trays
Uniclass 2015 Kod: Pr_65_70_11_17
Uniclass 2015 Beskrivning: Cable trays
NBS Reference Kod: 70-11-16
NBS Reference Beskrivning: Cable Trays
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 05 36
CSI MasterFormat 2014 Title: Cable Trays for Electrical Systems
OmniClass-nummer: 23-35 33 19
OmniClass-rubrik: Electrical Cable Trays
CSI UniFormat II Code: D5010
CSI UniFormat II Title: Electrical Service and Distribution
Den här produkten är tillgänglig i:
Asia
  • India
Europe
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Finland
  • Latvia
  • Netherlands
  • Norway
  • Portugal
  • Spain
  • Sweden
  • United Kingdom
Middle East
  • Turkey
North America
  • Costa Rica

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Namn Värde
Product Master Spec http://www.productmasterspec.com/documents/66475/260536_fl.CABLE_TRAYS_FOR_ELECTRICAL_SYSTEMS.Legrand.doc

BIMobject®