Genom att använda våra tjänster godkänner du att vi använder cookies här !

Godta
;

AWS 75 II

Unique ref.: schueco_aws_75_ll
Tillverkare: Schüco
Produktfamilj: Fenêtres et Portes
Produktgrupp: Fenêtres
Djup (mm): 75
Datum för publicering: 2015-10-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (enstaka objekt)
Ladda ned (2)
This product is available in France only !
  • Narrow cross-sectional (132 mm astragal bar)
  • High performance central joint with reinforced insulation chamber
  • Max dimensions L = 1700 mm (1 leaf) - 2700 mm (2 leaves) / H = 2500 mm (1 and 2 leaves)
  • Openings: in/outward, side-hung, top-hung, turn-and-tilt, bottom-hung, vert/hor pivot, parallel sliding or fire-fighter access


Huvudmaterial: Aluminium
Sekundärt material: Glass
Designad i: France
Tillverkad i: France

BIMobject kategori: Fönster - Öppningsgångjärn
IFC-klassifikation: Window
UNSPSC-namn: Windows
UNSPSC-kod: 301716
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-30-95
Uniclass 2.0 Beskrivning: Window Systems
NBS Reference Kod: 25-30-95
NBS Reference Beskrivning: Window Systems
COBIe Type Category: Window
Den här produkten är tillgänglig i:
Europe
  • France

BIMobject®