Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R
    SEPALUMIC

    Coulissant 70 6700 I-Process (CD) - 3V3R

    LE COULISSANT MINIMAL POUT L'HABITAT COLLECTIF Grâce à son design harmonieux intérieur comme extérieur, ses hautes performances thermiques et son niveau de sécurité optimal, ce coulissant apporte une réponse clef en main aux projets des constructeurs de maisons individuelles, collectif et tertiaire en neuf. Inspiré par la tendance des menuiseries minimalistes, le coulissant I-Process allie nouveaux profils et nouveaux accessoires développés spécifiquement pour minimiser les faces vues et laisser ainsi sa place au clair de vitrage .
    Specifikation
    • Montant central : 30mm, Traverses d’ouvrant : 55 mm Montants de tête : 51mm Thermiques : Uw/m².K = 1,3 - Sw = 0,33 - Tw = 0,67 Etanchéité : A*4 E*6B V*A2
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.coulissant-70-6700-i-process-cd-3v3r
    • ProduktfamiljMenuiseries pour l'habitat
    • ProduktgruppCoulissants
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2023-10-17
    • Edition nummer1
    Relaterad
    • HuvudmaterialAluminium
    • Sekundärt materialGlas
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriDörrar - Skjutdörrar
    • IFC klassificeringDörr
    • Uniclass 2015 kodEF_25_30
    • Uniclass 2015 beskrivningDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Kod08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass nummer23-17 11 21
    • OmniClass TitelGlazed Doors

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike