A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame
SEPS2BIM

A1066 - Mirror, Float Glass, With SS Frame

A high quality 1/4" polished float glass mirror 36X18, framed in a one-piece, bright polished, stainless steel channel frame with 90° mitered corners. All edges of the mirror are protected by absorbing filler strips. Mirror has a galvanized steel back with integral horizontal hanging brackets and wall hanger for concealed mounting. For mounting above single wall mounted lavatories located in toilet areas, Doctors examination offices, etc. May also be used above double lavatories, either wall or countertop mounted, found in restroom areas.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.A1066
  • ProduktfamiljMirror
  • ProduktgruppFloat Glass
  • TypKravobjekt
  • Publiceringsdatum2016-01-01
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)910
  • Bredd (mm)460
  • Djup (mm)30
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriMöbler - Speglar
  • IFC klassificeringInredningselement

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit