CT050 - Countertop, Stainless Steel
SEPS2BIM

CT050 - Countertop, Stainless Steel

Stainless steel countertop (composition of heavy-gauge Type No. 304 stainless steel) having a smooth satin finish and integral 4" backsplash/curb. Also referred to as a corrosion-resistant steel work surface or work top. Available in various depths. Used in areas where excellent ease of cleaning, abrasion resistance, bacteria resistance, impact resistance, load capacity and moisture resistance, are of concern. Pricing based upon a 24" depth.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.CT050
  • ProduktfamiljCountertop
  • ProduktgruppStainless Steel
  • TypKravobjekt
  • Publiceringsdatum2016-01-01
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)100
  • Bredd (mm)300
  • Djup (mm)610
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriKök - Bänkskivor
  • IFC klassificeringInredningselement

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit