Publicera dina produkter
USA
Svenska
Språk
Välj plats
Publicera dina produkter
Skapa gratis konto
Logga in
seps2bim/products/04a2aa28-5b0f-483a-94b3-9cd6da22c7d4
Startsida
Kategorier
Möbler
Hyllor och Förvaring
M2070 - Shelving, Storage
Tillgänglig i USA
SEPS2BIM
Följ
M2070 - Shelving, Storage
4.2
(5 omdömen)
Storage shelving unit approximately 77" H X 36" W X 18" D. Corrosion resistant baked enamel, galvanized or stainless steel open unit with adjustable shelves. The closed version is also available. For use in the storage room.
Ladda ner
Teknisk specifikation
Teknisk specifikation
Unik ref.
M2070
Produktfamilj
Shelving
Produktgrupp
Storage
Typ
Kravobjekt
Publiceringsdatum
2016-01-01
Edition nummer
1
Höjd (mm)
910
Bredd (mm)
2130
Djup (mm)
460
Länkar
Länkar
Produkt-url
http://program2bim.com/healthcare.html
Instruktionsvideo
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
Relaterad
Relaterad
Designad i
USA
Tillverkad i
USA
Klassificering
Klassificering
BIMobjektkategori
Möbler - Hyllor och Förvaring
IFC klassificering
Inredningselement
Region tillgänglighet
Nordamerika
USA
Liknande produkter
SEPS2BIM
F0650 - Desk, Executive, Wood
Ladda ner
SEPS2BIM
M2055 - Shelving, Storage, Wire, CRS, w/Adjustable Shelves
3.8
(
12
)
Ladda ner
SEPS2BIM
F0115 - Bookcase, Open, 5 Shelf
3.9
(
7
)
Ladda ner
SEPS2BIM
F2405 - Bed, Non-medical, Single
4.1
(
50
)
Ladda ner
SEPS2BIM
M2050 - Shelving, Storage
4.4
(
24
)
Ladda ner
SEPS2BIM
F3050 - Whiteboard, Dry Erase
4.2
(
9
)
Ladda ner