M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy
SEPS2BIM

M8240 - Parallel Bars, Physical Therapy

Physical therapy parallel bars. Unit can have manual or electrically powered adjustments. Bar height is adjustable from 25" to 40" and the bar width is adjustable from 16" to 25". Hand rails are chrome plated 1-1/2" steel tubing. Walking aisle is a minimum of 24" wide and finished in natural wood or covered with vinyl matting. Database information reflects 10' or 12' bar length electrically powered units.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.M8240
  • ProduktfamiljParallel Bars
  • ProduktgruppPhysical Therapy
  • TypKravobjekt
  • Publiceringsdatum2016-01-01
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1090
  • Bredd (mm)810
  • Djup (mm)3050
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobject-kategoriHälsovård - medicinsk
  • IFC klassificeringInredningselement

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit