P6500 - Sink, Service, Cast Iron
SEPS2BIM

P6500 - Sink, Service, Cast Iron

Service sink approximately 18" D x 22" W x 20" H which includes a polished chromium-plated combination hot and cold water faucet with integral stops and extended spout. Spout will have a pail hook, 3/4 inch hose coupling thread and shall include a backflow preventer. The faucet will be provided with a top brace and wall fittings for mounting above service sink. Service sink will be made of enameled cast iron. Used throughout the facility in utility rooms for washing and cleaning equipment.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.P6500
  • ProduktfamiljSink
  • ProduktgruppService
  • TypKravobjekt
  • Publiceringsdatum2016-01-01
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)580
  • Bredd (mm)580
  • Djup (mm)480
Relaterad
  • Designad iUSA
  • Tillverkad iUSA
Klassificering
  • BIMobjektkategoriSanitet - Handfat
  • IFC klassificeringInredningselement

Region tillgänglighet

Nordamerika
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit