Frame for bidet

Frame for bidet

For installation of bidets; self-supporting powder-coated frame; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. 2 elbos tap connectors R1/2" Fastening material
Specifikation
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.S-BI-001
  • Produktfamiljfor drywall construction
  • ProduktgruppFrame for bidet
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-08-12
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1180
  • Bredd (mm)500
  • Djup (mm)170
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialStål
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iPolen
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Installationssystem
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass nummer23-31 23 00
  • OmniClass TitelBidets
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING

Region tillgänglighet

Europa
Österrike
Schweiz
Tyskland
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit