Frame for wall hung WC

Frame for wall hung WC

Factory preset flush at 6/4 litres, insulated cistern equipped with a dual flush outlet valve and a water saving and quiet fill delayed action inlet valve. Water inlet connection on the inside of the cistern fitted with an integral isolating valve. Front flush plate actuation. Supplied with 90° outlet bend made from PVC and WC connector. Supplied without flush plate.
Specifikation
  • 2 supporting wall fixing points and 2 floor fixing points. Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 360 mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.S-WC-001
  • Produktfamiljfor drywall construction
  • Produktgruppframe for wall-hung WC
  • TypObjekt (enstaka objekt)
  • Publiceringsdatum2019-08-12
  • Edition nummer1
  • Höjd (mm)1180
  • Bredd (mm)360
  • Djup (mm)170
Relaterad
  • HuvudmaterialStål
  • Sekundärt materialPlast
  • Designad iTyskland
  • Tillverkad iMonaco
Klassificering
  • BIMobject-kategoriSanitet - Installationssystem
  • IFC klassificeringSanitetsterminal
  • CSI MasterFormat 2014 Kod10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
  • OmniClass nummer23-31 19 00
  • OmniClass TitelToilets
  • CSI UniFormat II KodD20
  • CSI UniFormat II TitelPLUMBING

Region tillgänglighet

Europa
Österrike
Schweiz
Tyskland
BIMobjects produktbibliotek

Design App för Revit

Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

  • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
  • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
  • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit