Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    Specifikation
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Reflet-360
    • ProduktfamiljFlush plates
    • ProduktgruppReflet
    • TypObjekt (enstaka objekt)
    • Publiceringsdatum2020-10-09
    • Edition nummer1
    • Höjd (mm)180
    • Bredd (mm)236
    • Djup (mm)13
    Relaterad
    • HuvudmaterialGlas
    • Sekundärt materialPlast
    • Designad iMonaco
    • Tillverkad iMonaco
    • Vikt netto (kg)1.2
    Klassificering
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badrumstillbehör
    • IFC klassificeringStälldon
    • Uniclass 2015 kodPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 beskrivningFlush control devices
    • OmniClass nummer23-31 25 00
    • OmniClass TitelToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II KodD2010
    • CSI UniFormat II TitelPlumbing Fixtures

    Region tillgänglighet

    Europa
    Frankrike
    Monaco
    BIMobjects produktbibliotek

    Design App för Revit

    Ladda familjer direkt till din Revit-modell med ett klick

    Få en plats för att enklare komma åt nya objekt, lagra dina Revit-familjer och samarbeta med ditt team.

    • BockmarkeringArbeta direkt med BIM-objekt bredvid Revit
    • Bockmarkering 2 GB molnlagring - lagra ditt Revit-innehåll
    • Bockmarkering Få inbyggd kol-LCA (A1-A3) direkt från Revit